您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/23454_asmtab.prj},{NB=K0711.161},{D1=60.0},{D2=32.0},{L=121},{L1=34},{L2=26.0},{L3=34},{L4=62},{L5=45.0},{SW=55},{SW1=46},{SW2=27},{SW3=18},{RV=1.0},{ZZD=18.0},{GEW=1.0940},{EAN=4059245176632},{TYP1=8},{NDM=16.0},{XA=21.0},{XB=28.0},{XC=71.0},{XD=10.0},{XE=7.0},{XF=4.5},{XG=13.0},{XH=1.0},{XI=37.5},{XJ=8.0},{XK=6.5},{XL=35.5},{XM=23.0},{XN=11.5},{XO=29.0},{XP=40.8},{XQ=26.8},{XR=53.0},{XS=50.90},{XT=9.0},{NDM1=36},{ST=1.500},{BESTKIPP=K0711.161},{D=M 16 x 1,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{PPATH=23454_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
K0711.161
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0711 - 带角度和径向偏移补偿的快速插拔联轴器
明细表
K0711.161
BESTKIPP
订货号
K0711.161
D
螺纹
M 16 x 1,5
mm
D1
对角线
60.0
mm
D2
直径
32.0
mm
L
~ 总长度
121
mm
L1
长度
34
mm
L2
间距
26.0
mm
L3
最小螺纹长度
34
mm
L4
长度
62
mm
L5
长度
45.0
mm
SW
钳口宽度
55
mm
SW1
钳口宽度
46
mm
SW2
钳口宽度
27
mm
SW3
钳口宽度
18
mm
RV
径向偏差补偿 X 最大
1.0
mm
ZZD
拉力及压力的最大承载负荷 KN
18.0
kN
GEW
重量约
1.0940
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245176632
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
Embedded user actions